b10_torque_capacity_inlb_english
37
maximum_torque_inlb_english
468758
Distanz zum Zentrum (in)
19.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2904000
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
Axiale Ausgangsleistung (lb)
120000
Höhe zur Montagefläche (in)
27.6
Durchmesser Durchgangsloch (in)
18.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
Innere Trägheit (lb-in²)
2098100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
36562
output_radial_capactiry_lb_english
82600
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6800
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Maximales Drehmoment (in-lb)
468758
center_distance_in_english
19.5
Innere Trägheit (lb-in²)
2098100
Radiale Ausgangsleistung (lb)
82600
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
45326
b10_torque_capacity_nm_metric
45326
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Maximales Drehmoment (Nm)
52967
center_distance_mm_metric
495.3
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
output_radial_capactiry_n_metric
367570
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
328136
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Radiale Ausgangsleistung (N)
367570
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.99
Innere Trägheit (kgm²)
614
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.7
Innere Trägheit (kgm²)
614
Höhe zur Montagefläche (mm)
700
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
Maximales Drehmoment (Nm)
52967
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
470
Distanz zum Zentrum (mm)
495.3
Axiale Ausgangsleistung (N)
534000
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700