B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
maximum_torque_inlb_english
1049752
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2904000
b10_torque_capacity_inlb_english
37
Höhe zur Montagefläche (in)
27.6
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
65265
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
center_distance_in_english
19.5
Durchmesser Durchgangsloch (in)
18.5
Innere Trägheit (lb-in²)
2098300
Distanz zum Zentrum (in)
19.5
Innere Trägheit (lb-in²)
2098300
Radiale Ausgangsleistung (lb)
82600
output_radial_capactiry_lb_english
82600
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13190
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
Maximales Drehmoment (in-lb)
1049752
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
120000
Distanz zum Zentrum (mm)
495.3
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
470
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
19.1
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
Maximales Drehmoment (Nm)
118616
center_distance_mm_metric
495.3
Innere Trägheit (kgm²)
614
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
b10_torque_capacity_nm_metric
102652
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.86
Maximales Drehmoment (Nm)
118616
output_radial_capactiry_n_metric
367570
Radiale Ausgangsleistung (N)
367570
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Axiale Ausgangsleistung (N)
534000
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
328136
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
102652
Höhe zur Montagefläche (mm)
700
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Innere Trägheit (kgm²)
614