center_distance_in_english
19.5
maximum_torque_inlb_english
706664
Innere Trägheit (lb-in²)
2414700
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
Höhe zur Montagefläche (in)
27.6
Radiale Ausgangsleistung (lb)
82600
mounting_surface_diameter_in_english
61.023622047244
center_thru_hole_diameter_in_english
18.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2904000
output_thrust_axial_capacity_lb_english
120000
output_radial_capactiry_lb_english
82600
height_t0_mounting_surface_in_english
27.55905511811
Distanz zum Zentrum (in)
19.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2904000
Durchmesser Durchgangsloch (in)
18.5
b10_torque_capacity_inlb_english
37
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
37
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
57406
Axiale Ausgangsleistung (lb)
120000
Maximales Drehmoment (in-lb)
706664
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
235090
Innere Trägheit (lb-in²)
2414700
Innere Trägheit (kgm²)
707
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
328136
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
470
output_radial_capactiry_n_metric
367570
height_t0_mounting_surface_mm_metric
700
Maximales Drehmoment (Nm)
79849
center_thru_hole_diameter_mm_metric
470
Axiale Ausgangsleistung (N)
534000
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
16.8
Distanz zum Zentrum (mm)
495.3
Höhe zur Montagefläche (mm)
700
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
68.8
Radiale Ausgangsleistung (N)
367570
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
707
output_thrust_axial_capacity_n_metric
534000
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
91842
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
328136
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
Maximales Drehmoment (Nm)
79849
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550
center_distance_mm_metric
495.3
b10_torque_capacity_nm_metric
91842