Innere Trägheit (lb-in²)
447627.0
mounting_surface_diameter_in_english
61.0236220472
Durchmesser Durchgangsloch (in)
23.82
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
227622.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
17417.0
Höhe zur Montagefläche (in)
4.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7946.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
17417.0
Distanz zum Zentrum (in)
26.4
center_thru_hole_diameter_in_english
23.82
height_t0_mounting_surface_in_english
4.3307086614
output_radial_capactiry_lb_english
54330.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
227622.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
953782.0
center_distance_in_english
26.3779527559
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
16737.0
maximum_torque_inlb_english
112501.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
112501.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
54330.0
Innere Trägheit (lb-in²)
447627.0
b10_torque_capacity_inlb_english
953782.0
Durchmesser Montagefläche (in)
61.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
25720.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
107772.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
1550.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
76635.0
output_radial_capactiry_n_metric
239052.0
center_distance_mm_metric
670.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Höhe zur Montagefläche (mm)
110.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
25720.0
Innere Trägheit (kgm²)
131.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
239052.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.898
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
605.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.325
mounting_surface_diameter_mm_metric
1550.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric
605.0
Maximales Drehmoment (Nm)
12712.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
76635.0
Innere Trägheit (kgm²)
131.0
Distanz zum Zentrum (mm)
670.0
b10_torque_capacity_nm_metric
107772.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
110.0
Maximales Drehmoment (Nm)
12712.0