Manuelle Kniehebelspanner
16200
16200
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.1
Kolbenlänge (in)
13.9
Kolbenlänge (mm)
353
Spann-Bereich (mm)
160
Gewicht (kg)
0.5
Koben -Gewinde (mm)
M8
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
Zubehör-Typ
Schubstange
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top