Manuelle Kniehebelspanner
16400
16/400
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.54
Kolbenlänge (in)
17.83
Kolbenlänge (mm)
453
Gewicht (kg)
0.7
Koben -Gewinde (mm)
M8
Spann-Bereich (mm)
160
Produkt Typen
Spannerzubehör
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ
Schubstange
Back to Top