Manuelle Kniehebelspanner
16500
16/500
Optional Schubstangen für variablen Hub für Spanner der Serie FO, FL, and G
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Kolbenlänge (in)
17.83
Gewicht (lb)
1.54
Gewicht (kg)
0.7
Spann-Bereich (mm)
160
Kolbenlänge (mm)
453
Koben -Gewinde (mm)
M8
Produktreihe
Schubstangenzubehör für Schubstangenspanner mit variablem Hub
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
Zubehör-Typ
Schubstange
Produkt Typen
Spannerzubehör
Back to Top