Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

2.8D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 0.5
Innere Trägheit (lb-in²) 29
Innere Trägheit (lb-in²) 29
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 400|480|700|850|1100|1300|1800|2200|3100
Innere Trägheit (kgm²) 0.0085
Innere Trägheit (kgm²) 0.0085
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 12.7
Vorhandene Getriebe-Antriebe 425RD
PublishedDate 1694799772000
Ausgang Flansch
Produktreihe D-Type
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie Overload Clutch
Detektor Platte 1|2
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Back to Top