Manuelle Kniehebelspanner
202
202
Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannarmlänge (in)
2.31
Gewicht (lb)
0.33
Höhe unter Spannarm (in)
0.93
Haltekraft (lb)
200
Spannarmlänge (mm)
33.3
Höhe unter Spannarm (mm)
23.6
Maximale Haltekraft (N)
890
Gewicht (kg)
0.15
Handgriff
Vertikal
Zusatzverriegelung
Nein
Anwendung - Holzbearbeitung
Excellent/High
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad)
105
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Verschliessen
Sehr gut
Standard-Material
Stahl
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Lebensmittelindustrie
Gut
Spindelzubehör
202208-M
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung
nicht geeignet
Spannarmausführung
massiver Spannarmer Spannarm
Handgriff Öffnungswinkel (+10°)
65
Bediener Umgebung
Normal
Anwendung - Lehrenbau
Sehr gut
Produktreihe
202
Betriebsablauf
1
Produkt Typen
Standard
Anwendung - Montage
Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Schweissen
Bedingt
Produktzubehör
202208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
202305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top