Manuelle Kniehebelspanner
235219
235219
Polyurethan-Kappe, flach - Spannerzubehör
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Sauger Höhe (in)
0.88
Sauger Breite (in)
0.81
Für Spindeldurchmesser (in)
3/8
Sauger Höhe (mm)
22.4
Für Spindeldurchmesser (mm)
M10
Sauger Breite (mm)
20.6
Produkt Typen
Spannerzubehör
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ
Polyurethan-Kappe
Produktreihe
Zubehör für Handspanner
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top