Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.704
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
481
Innere Trägheit (lb-in²)
2
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
maximum_torque_inlb_english
566
Innere Trägheit (lb-in²)
2
Distanz zum Zentrum (in)
3.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
Maximales Drehmoment (in-lb)
566
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.336
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
output_shaft_dia_in_english
0.625
b10_torque_capacity_inlb_english
481
output_radial_capactiry_lb_english
316
center_distance_in_english
3.25
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0001
center_distance_mm_metric
82.55
Innere Trägheit (kgm²)
0.00059
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0008
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Distanz zum Zentrum (mm)
82.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
1406
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Maximales Drehmoment (Nm)
64
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
b10_torque_capacity_nm_metric
54
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
54
Innere Trägheit (kgm²)
0.00059
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
Maximales Drehmoment (Nm)
64
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5