b10_torque_capacity_inlb_english
444
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
mounting_surface_diameter_in_english
37.007874015748
maximum_torque_inlb_english
520
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
444
Innere Trägheit (lb-in²)
3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.053
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
Distanz zum Zentrum (in)
3.25
Innere Trägheit (lb-in²)
3
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
center_distance_in_english
3.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.254
output_radial_capactiry_lb_english
316
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
Maximales Drehmoment (in-lb)
520
Durchmesser Montagefläche (in)
37.0
output_shaft_dia_in_english
0.625
Maximales Drehmoment (Nm)
59
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Maximales Drehmoment (Nm)
59
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00007
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
50
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
b10_torque_capacity_nm_metric
50
Distanz zum Zentrum (mm)
82.6
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
output_radial_capactiry_n_metric
1406
center_distance_mm_metric
82.55
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
mounting_surface_diameter_mm_metric
940
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0006
Durchmesser Montagefläche (mm)
940.0