center_distance_in_english
3.25
Innere Trägheit (lb-in²)
3.0
output_radial_capactiry_lb_english
316.0
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395.0
Distanz zum Zentrum (in)
3.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314.0
b10_torque_capacity_inlb_english
546.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.817
Innere Trägheit (lb-in²)
3.0
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395.0
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
546.0
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.225
maximum_torque_inlb_english
631.0
output_shaft_dia_in_english
0.625
Maximales Drehmoment (in-lb)
631.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397.0
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00007
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397.0
center_distance_mm_metric
82.55
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45.0
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Maximales Drehmoment (Nm)
71.0
Distanz zum Zentrum (mm)
82.6
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0005
output_radial_capactiry_n_metric
1406.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
b10_torque_capacity_nm_metric
62.0
Maximales Drehmoment (Nm)
71.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
62.0