Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Maximales Drehmoment (in-lb)
674
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.3
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
center_distance_in_english
3.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.16
Innere Trägheit (lb-in²)
3
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
782
height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
output_radial_capactiry_lb_english
316
maximum_torque_inlb_english
674
Distanz zum Zentrum (in)
3.25
b10_torque_capacity_inlb_english
782
Innere Trägheit (lb-in²)
3
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
output_shaft_dia_in_english
0.625
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
center_distance_mm_metric
82.55
Maximales Drehmoment (Nm)
76
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
Maximales Drehmoment (Nm)
76
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
output_radial_capactiry_n_metric
1406
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
b10_torque_capacity_nm_metric
88
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
88
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Distanz zum Zentrum (mm)
82.6
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397