height_t0_mounting_surface_in_english
3.625
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
395
output_radial_capactiry_lb_english
316
Maximales Drehmoment (in-lb)
1093
maximum_torque_inlb_english
1093
output_shaft_dia_in_english
0.625
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
395
Radiale Ausgangsleistung (lb)
316
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
20.767
mounting_surface_diameter_in_english
1.75
Innere Trägheit (lb-in²)
3
Innere Trägheit (lb-in²)
3
center_distance_in_english
2.75
b10_torque_capacity_inlb_english
2077
Höhe zur Montagefläche (in)
3.6
Distanz zum Zentrum (in)
2.75
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2077
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.593
Axiale Ausgangsleistung (lb)
314
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
output_thrust_axial_capacity_lb_english
314
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.625
Axiale Ausgangsleistung (N)
1397
output_shaft_dia_mm_metric
15.875
Maximales Drehmoment (Nm)
124
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
235
Durchmesser Montagefläche (mm)
44.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric
1397
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00076
b10_torque_capacity_nm_metric
235
Radiale Ausgangsleistung (N)
1406
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
45
Maximales Drehmoment (Nm)
124
output_radial_capactiry_n_metric
1406
height_t0_mounting_surface_mm_metric
92.075
center_distance_mm_metric
69.85
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Distanz zum Zentrum (mm)
69.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00088
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
15.875
mounting_surface_diameter_mm_metric
44.45
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
45
Höhe zur Montagefläche (mm)
92.1