Camco Taktförderbander
3
3.0MTT
Mit dem Präzisions Taktförderer steht dem Konstrukteur ein Mehrstationen Baugruppenträger zur Anbringung von weiteren Bauelementen zur Verfügung. Längen von 914,40 mm bis 12.192 mm und Teilungen von 3, 4,5 oder 6 Zoll sind verfügbar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Link Länge (in)
3
Taktförderer Breite (in)
13.09
Taktförderer Breite (mm)
332.486
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Link Länge (mm)
76.2
Produktreihe
Modularer Präzisions-Taktförderer mit obenliegendem Palettensystem
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Anzahl Kettenradzähne (Teeth)
12
Taktförderer Oberfläche
Industrial
Back to Top