Ausgleichselemente
300RPP4H24-2H24
300RPP4H24-2H24
Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Last bei 30 U/min (lb)
150.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²)
1700.0
Hublänge (in)
2.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen
Rotationsteilehandhaber
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1674758280000
Produktfunktion
Rotationsteilehandhaber
Produktreihe
300RPP
Drehung
Schrittschaltung
Rotationshub (Grad)
90.0
Back to Top