Maximales Drehmoment (in-lb)
2085
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1774
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
center_distance_in_english
3.5
b10_torque_capacity_inlb_english
1774
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.235
maximum_torque_inlb_english
2085
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.93
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00036
output_radial_capactiry_n_metric
8611
b10_torque_capacity_nm_metric
200
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
center_distance_mm_metric
88.9
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
200
Maximales Drehmoment (Nm)
236
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Maximales Drehmoment (Nm)
236
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225