center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1904
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
output_radial_capactiry_lb_english
1935
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
center_distance_in_english
3.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.777
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
maximum_torque_inlb_english
2207
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
2207
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
1904
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Innere Trägheit (lb-in²)
7.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
14.272
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00052
center_distance_mm_metric
88.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
Maximales Drehmoment (Nm)
249
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
215
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
Maximales Drehmoment (Nm)
249
b10_torque_capacity_nm_metric
215
Innere Trägheit (kgm²)
0.00225
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752