maximum_torque_inlb_english
2085
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1935
b10_torque_capacity_inlb_english
1767
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.305
Innere Trägheit (lb-in²)
8.1
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
26.497
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.75
Maximales Drehmoment (in-lb)
2085
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
2419
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
2419
center_distance_in_english
3.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1767
Innere Trägheit (lb-in²)
8.1
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
center_thru_hole_diameter_in_english
0.75
output_radial_capactiry_lb_english
1935
output_radial_capactiry_n_metric
8611
Maximales Drehmoment (Nm)
236
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
273
Maximales Drehmoment (Nm)
236
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
19.1
center_thru_hole_diameter_mm_metric
19.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
b10_torque_capacity_nm_metric
200
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.008
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
273
center_distance_mm_metric
88.9
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00237
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00237
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
200
Radiale Ausgangsleistung (N)
8611
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00097