Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.928
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
Maximales Drehmoment (in-lb)
2085
output_radial_capactiry_lb_english
1808
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1774
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
output_shaft_dia_in_english
1.2444
maximum_torque_inlb_english
2085
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.233
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
b10_torque_capacity_inlb_english
1774
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
center_distance_in_english
3.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Maximales Drehmoment (Nm)
236
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00036
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
b10_torque_capacity_nm_metric
200
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
Maximales Drehmoment (Nm)
236
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
200
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
center_distance_mm_metric
88.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges