maximum_torque_inlb_english
2207
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.775
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1904
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
center_distance_in_english
3.5
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
b10_torque_capacity_inlb_english
1904
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Maximales Drehmoment (in-lb)
2207
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
14.27
b10_torque_capacity_nm_metric
215
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00052
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
output_radial_capactiry_n_metric
8046
center_distance_mm_metric
88.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
215
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Maximales Drehmoment (Nm)
249
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Maximales Drehmoment (Nm)
249
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498