Innere Trägheit (lb-in²)
14
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
21.699
output_shaft_dia_in_english
2.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Innere Trägheit (lb-in²)
14
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
output_radial_capactiry_lb_english
895
Maximales Drehmoment (in-lb)
1849
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Distanz zum Zentrum (in)
4.812
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.7
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2171
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
maximum_torque_inlb_english
1849
center_distance_in_english
4.812
b10_torque_capacity_inlb_english
2171
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00079
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Distanz zum Zentrum (mm)
122.2
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
center_distance_mm_metric
122.2248
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
245
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
209
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
b10_torque_capacity_nm_metric
245
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Maximales Drehmoment (Nm)
209
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.006
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
output_radial_capactiry_n_metric
3983