Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
b10_torque_capacity_inlb_english
2095
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.859
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2095
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.969
Innere Trägheit (lb-in²)
14
maximum_torque_inlb_english
2132
Distanz zum Zentrum (in)
4.812
center_distance_in_english
4.812
output_radial_capactiry_lb_english
895
Innere Trägheit (lb-in²)
14
output_shaft_dia_in_english
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
2132
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
b10_torque_capacity_nm_metric
237
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Distanz zum Zentrum (mm)
122.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00025
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
Maximales Drehmoment (Nm)
241
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Maximales Drehmoment (Nm)
241
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
237
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
center_distance_mm_metric
122.2248
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568