maximum_torque_inlb_english
1826
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
895
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
13.396
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
center_distance_in_english
4.812
Innere Trägheit (lb-in²)
14
b10_torque_capacity_inlb_english
1788
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.662
Maximales Drehmoment (in-lb)
1826
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
Distanz zum Zentrum (in)
4.812
output_shaft_dia_in_english
2.5
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1788
Maximales Drehmoment (Nm)
206
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Distanz zum Zentrum (mm)
122.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00049
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
b10_torque_capacity_nm_metric
202
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
Maximales Drehmoment (Nm)
206
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
202
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
122.2248
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183