Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
b10_torque_capacity_inlb_english
2067
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.56
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
output_shaft_dia_in_english
2.5
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
Maximales Drehmoment (in-lb)
2204
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2067
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
output_radial_capactiry_lb_english
895
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
4.812
Innere Trägheit (lb-in²)
14
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
center_distance_in_english
4.812
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.579
maximum_torque_inlb_english
2204
output_radial_capactiry_n_metric
3983
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
234
b10_torque_capacity_nm_metric
234
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00016
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Distanz zum Zentrum (mm)
122.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
122.2248
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Maximales Drehmoment (Nm)
249
Maximales Drehmoment (Nm)
249
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5