Email_Header_2550x130px_Banner_Automate
Camco Schrittschaltgetriebe
D-Series Output Overload Clutch

4.0D

"D" Type Überlastkupplungen sind konstruiert um an CAMCO Schrittschaltgetrieben mit großen Drehteller Montageflächen eingesetzt zu werden. Die Drehscheibe sitzt direkt auf dem Schrittgetriebe Ausgangsflansch zur Gewährleistung von Stabilität und Genauigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
zu verwenden mit Schalttellerstärken (in) 0.5
Drehmoment Einstellung (in-lbs) 420|620|750|1150|1750|2950|4000
Innere Trägheit (lb-in²) 69
Innere Trägheit (lb-in²) 69
Innere Trägheit (kgm²) 0.0202
zu verwenden mit Schalttellerstärken (mm) 12.7
Innere Trägheit (kgm²) 0.0202
Detektor Platte 1|2
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Familie Overload Clutch
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produkt Typen D Typ Flansch - Montage Kupplung
Vorhandene Getriebe-Antriebe 601RDM
Produktreihe D-Type
Ausgang Flansch
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top