center_distance_in_english
1.9375
Radiale Ausgangsleistung (lb)
810
Distanz zum Zentrum (in)
1.9375
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1406
output_radial_capactiry_lb_english
810
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
Innere Trägheit (lb-in²)
15
mounting_surface_diameter_in_english
2.81
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.032
Höhe zur Montagefläche (in)
7.78
output_shaft_dia_in_english
1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.866
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1406
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1
b10_torque_capacity_inlb_english
2257
Maximales Drehmoment (in-lb)
1616
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2257
Durchmesser Montagefläche (in)
2.81
height_t0_mounting_surface_in_english
7.78
maximum_torque_inlb_english
1616
Innere Trägheit (lb-in²)
15
Höhe zur Montagefläche (mm)
197.6
Maximales Drehmoment (Nm)
183
Distanz zum Zentrum (mm)
49.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00055
Maximales Drehmoment (Nm)
183
Radiale Ausgangsleistung (N)
3605
height_t0_mounting_surface_mm_metric
197.612
Durchmesser Montagefläche (mm)
71.4
Axiale Ausgangsleistung (N)
6257
output_shaft_dia_mm_metric
25.4
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
255
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
25.4
b10_torque_capacity_nm_metric
255
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6257
center_distance_mm_metric
49.2125
output_radial_capactiry_n_metric
3605
Innere Trägheit (kgm²)
0.00439
mounting_surface_diameter_mm_metric
71.374
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183