Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.103
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
405
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.63
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.83
maximum_torque_inlb_english
154
Maximales Drehmoment (in-lb)
154
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
405
Innere Trägheit (lb-in²)
0.44
Axiale Ausgangsleistung (lb)
492
output_thrust_axial_capacity_lb_english
492
center_distance_in_english
1.5748031496063
output_shaft_dia_in_english
0.63
output_radial_capactiry_lb_english
206
Radiale Ausgangsleistung (lb)
206
b10_torque_capacity_inlb_english
249
Distanz zum Zentrum (in)
1.6
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
249
Distanz zum Zentrum (mm)
40
Radiale Ausgangsleistung (N)
917
output_radial_capactiry_n_metric
917
center_distance_mm_metric
40
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
16
b10_torque_capacity_nm_metric
28.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
46
Maximales Drehmoment (Nm)
17.4
Axiale Ausgangsleistung (N)
2189
output_shaft_dia_mm_metric
16
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Innere Trägheit (kgm²)
0.000129
Maximales Drehmoment (Nm)
17.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00003
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00024
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
46
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
28.1
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2189