mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Höhe zur Montagefläche (in)
10.875
Innere Trägheit (lb-in²)
60
Durchmesser Montagefläche (in)
4.25
Innere Trägheit (lb-in²)
60
Durchmesser Durchgangsloch (in)
1.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
4004
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2759
center_thru_hole_diameter_in_english
1.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
4527
output_radial_capactiry_lb_english
4004
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3892
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.472
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
8509
height_t0_mounting_surface_in_english
10.875
center_distance_in_english
5.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.381
b10_torque_capacity_inlb_english
3892
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2759
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
8509
maximum_torque_inlb_english
4527
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
440
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0004
Axiale Ausgangsleistung (N)
12278
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0176
center_distance_mm_metric
139.7
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
38.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Höhe zur Montagefläche (mm)
276.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
12278
height_t0_mounting_surface_mm_metric
276.225
Maximales Drehmoment (Nm)
512
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
output_radial_capactiry_n_metric
17818
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
961
center_thru_hole_diameter_mm_metric
38.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.0176
Maximales Drehmoment (Nm)
512
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
961
Radiale Ausgangsleistung (N)
17818
b10_torque_capacity_nm_metric
440