Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
b10_torque_capacity_inlb_english
3449
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3449
maximum_torque_inlb_english
3873
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
2.116
Maximales Drehmoment (in-lb)
3873
center_distance_in_english
5.5
Innere Trägheit (lb-in²)
40
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
Innere Trägheit (lb-in²)
40
output_shaft_dia_in_english
1.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
output_radial_capactiry_lb_english
3767
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
17.205
Innere Trägheit (kgm²)
0.0117
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00062
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
b10_torque_capacity_nm_metric
390
Maximales Drehmoment (Nm)
438
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Innere Trägheit (kgm²)
0.0117
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
center_distance_mm_metric
139.7
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
390
Maximales Drehmoment (Nm)
438
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
output_radial_capactiry_n_metric
16763