Innere Trägheit (lb-in²)
42
maximum_torque_inlb_english
4527
Innere Trägheit (lb-in²)
42
Maximales Drehmoment (in-lb)
4527
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1433
output_shaft_dia_in_english
1.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1433
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.49
Distanz zum Zentrum (in)
5.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3892
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
b10_torque_capacity_inlb_english
3892
output_radial_capactiry_lb_english
3767
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.399
center_distance_in_english
5.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3767
Radiale Ausgangsleistung (N)
16763
output_shaft_dia_mm_metric
38.1
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
38.1
output_radial_capactiry_n_metric
16763
Innere Trägheit (kgm²)
0.0123
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
440
b10_torque_capacity_nm_metric
440
Maximales Drehmoment (Nm)
512
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6377
Innere Trägheit (kgm²)
0.0123
Maximales Drehmoment (Nm)
512
Axiale Ausgangsleistung (N)
6377
center_distance_mm_metric
139.7
Distanz zum Zentrum (mm)
139.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00041