B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
621
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.58
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
maximum_torque_inlb_english
639
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.6
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
Maximales Drehmoment (in-lb)
639
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
b10_torque_capacity_inlb_english
621
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
output_radial_capactiry_lb_english
1775
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Maximales Drehmoment (Nm)
72.2
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
b10_torque_capacity_nm_metric
70.2
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00136
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
output_radial_capactiry_n_metric
7899
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
Maximales Drehmoment (Nm)
72.2
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00017
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
70.2
center_distance_mm_metric
50
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Distanz zum Zentrum (mm)
50