Distanz zum Zentrum (in)
2.0
center_distance_in_english
1.9685039370079
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
403
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.17
b10_torque_capacity_inlb_english
403
Maximales Drehmoment (in-lb)
294
output_thrust_axial_capacity_lb_english
925
center_thru_hole_diameter_in_english
0.59
Axiale Ausgangsleistung (lb)
925
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1775
mounting_surface_diameter_in_english
1.7716535433071
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1572
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1572
Innere Trägheit (lb-in²)
1.4
height_t0_mounting_surface_in_english
4.8425196850394
Durchmesser Durchgangsloch (in)
0.59
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.3
maximum_torque_inlb_english
294
Höhe zur Montagefläche (in)
4.8
output_radial_capactiry_lb_english
1775
Durchmesser Montagefläche (in)
1.8
Axiale Ausgangsleistung (N)
4116
b10_torque_capacity_nm_metric
45.5
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00005
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
178
output_radial_capactiry_n_metric
7899
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
178
Durchmesser Montagefläche (mm)
45
center_distance_mm_metric
50
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
15
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
height_t0_mounting_surface_mm_metric
123
Maximales Drehmoment (Nm)
33.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
4116
Höhe zur Montagefläche (mm)
123
center_thru_hole_diameter_mm_metric
15
mounting_surface_diameter_mm_metric
45
Radiale Ausgangsleistung (N)
7899
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
45.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.00041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00039