Axiale Ausgangsleistung (lb)
545
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
791
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
791
Innere Trägheit (lb-in²)
1.6
Distanz zum Zentrum (in)
2.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.6
center_distance_in_english
1.9685039370079
output_radial_capactiry_lb_english
379
Maximales Drehmoment (in-lb)
639
Innere Trägheit (lb-in²)
1.6
Radiale Ausgangsleistung (lb)
379
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.58
Durchmesser Ausgangswelle (in)
0.79
output_shaft_dia_in_english
0.79
output_thrust_axial_capacity_lb_english
545
maximum_torque_inlb_english
639
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
621
b10_torque_capacity_inlb_english
621
Maximales Drehmoment (Nm)
72.2
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
89
output_radial_capactiry_n_metric
1687
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
89
center_distance_mm_metric
50
Axiale Ausgangsleistung (N)
2425
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00017
Distanz zum Zentrum (mm)
50
Innere Trägheit (kgm²)
0.00047
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
70.2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00136
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2425
b10_torque_capacity_nm_metric
70.2
output_shaft_dia_mm_metric
20
Radiale Ausgangsleistung (N)
1687
Innere Trägheit (kgm²)
0.00047
Maximales Drehmoment (Nm)
72.2
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
20