Distanz zum Zentrum (in)
5.979
output_radial_capactiry_lb_english
2715
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Maximales Drehmoment (in-lb)
6837
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
32.443
output_shaft_dia_in_english
1.625
Innere Trägheit (lb-in²)
75
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.99
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5781
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
b10_torque_capacity_inlb_english
5781
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715
center_distance_in_english
5.979
Innere Trägheit (lb-in²)
75
maximum_torque_inlb_english
6837
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
b10_torque_capacity_nm_metric
653
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
Maximales Drehmoment (Nm)
773
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
output_radial_capactiry_n_metric
12082
Innere Trägheit (kgm²)
0.02195
Maximales Drehmoment (Nm)
773
Distanz zum Zentrum (mm)
151.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
center_distance_mm_metric
151.8666
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00117
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
653
Innere Trägheit (kgm²)
0.02195
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114