Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Innere Trägheit (lb-in²)
63
maximum_torque_inlb_english
7569
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
36.019
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.447
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
output_radial_capactiry_lb_english
2715
center_distance_in_english
5.979
output_shaft_dia_in_english
1.625
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Innere Trägheit (lb-in²)
63
Distanz zum Zentrum (in)
5.979
b10_torque_capacity_inlb_english
6441
Maximales Drehmoment (in-lb)
7569
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6441
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114
center_distance_mm_metric
151.8666
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082
Maximales Drehmoment (Nm)
855
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6
Innere Trägheit (kgm²)
0.01844
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
output_radial_capactiry_n_metric
12082
b10_torque_capacity_nm_metric
728
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Distanz zum Zentrum (mm)
151.9
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0013
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
728
Maximales Drehmoment (Nm)
855
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Innere Trägheit (kgm²)
0.01844