output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
Innere Trägheit (lb-in²)
61
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
10.922
b10_torque_capacity_inlb_english
7116
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7116
output_shaft_dia_in_english
1.625
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
maximum_torque_inlb_english
5727
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
Maximales Drehmoment (in-lb)
5727
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
87.802
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Innere Trägheit (lb-in²)
61
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Distanz zum Zentrum (in)
5.979
center_distance_in_english
5.979
output_radial_capactiry_lb_english
2715
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0032
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114
output_radial_capactiry_n_metric
12082
b10_torque_capacity_nm_metric
804
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Distanz zum Zentrum (mm)
151.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.026
center_distance_mm_metric
151.8666
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
804
Maximales Drehmoment (Nm)
647
Maximales Drehmoment (Nm)
647