Innere Trägheit (lb-in²)
61
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
output_radial_capactiry_lb_english
2715
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Maximales Drehmoment (in-lb)
4051
Innere Trägheit (lb-in²)
61
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.059
b10_torque_capacity_inlb_english
4131
maximum_torque_inlb_english
4051
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
4131
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.704
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374
output_shaft_dia_in_english
1.625
Distanz zum Zentrum (in)
5.979
center_distance_in_english
5.979
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374
center_distance_mm_metric
151.8666
Distanz zum Zentrum (mm)
151.9
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00021
Maximales Drehmoment (Nm)
458
output_radial_capactiry_n_metric
12082
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Maximales Drehmoment (Nm)
458
b10_torque_capacity_nm_metric
467
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
467
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785