Innere Trägheit (lb-in²)
45
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
Höhe zur Montagefläche (in)
11.43
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2277
Maximales Drehmoment (in-lb)
2390
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
output_radial_capactiry_lb_english
1986
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
2061
Durchmesser Montagefläche (in)
3.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
15.413
maximum_torque_inlb_english
2390
center_distance_in_english
2.375
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1986
Distanz zum Zentrum (in)
2.375
b10_torque_capacity_inlb_english
2061
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.887
Innere Trägheit (lb-in²)
45
output_shaft_dia_in_english
1.625
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
b10_torque_capacity_nm_metric
233
output_radial_capactiry_n_metric
8838
Höhe zur Montagefläche (mm)
290.3
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
Axiale Ausgangsleistung (N)
10133
center_distance_mm_metric
60.325
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Radiale Ausgangsleistung (N)
8838
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
Maximales Drehmoment (Nm)
270
Durchmesser Montagefläche (mm)
85.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00055
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
Maximales Drehmoment (Nm)
270
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
233
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Distanz zum Zentrum (mm)
60.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.005
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132