Höhe zur Montagefläche (in)
11.43
maximum_torque_inlb_english
3463
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.447
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277
Durchmesser Montagefläche (in)
3.38
output_radial_capactiry_lb_english
1986
center_distance_in_english
2.375
b10_torque_capacity_inlb_english
3648
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951
Distanz zum Zentrum (in)
2.375
Innere Trägheit (lb-in²)
43
Maximales Drehmoment (in-lb)
3463
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1986
output_shaft_dia_in_english
1.625
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
height_t0_mounting_surface_in_english
11.43
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2277
Innere Trägheit (lb-in²)
43
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3648
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
11.874
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
412
Distanz zum Zentrum (mm)
60.3
Maximales Drehmoment (Nm)
391
output_radial_capactiry_n_metric
8838
Durchmesser Montagefläche (mm)
85.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00042
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
center_distance_mm_metric
60.325
Axiale Ausgangsleistung (N)
10133
Innere Trägheit (kgm²)
0.0126
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133
Radiale Ausgangsleistung (N)
8838
Höhe zur Montagefläche (mm)
290.3
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
b10_torque_capacity_nm_metric
412
Innere Trägheit (kgm²)
0.0126
Maximales Drehmoment (Nm)
391
height_t0_mounting_surface_mm_metric
290.322
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.003
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275