destacofullWidthHeight
Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 56D60-1A4 Series pneumatic pin clamp packages feature a compact design, low weight, and various mounting bases.

56D60-1XXXXXXA

Einsatz: Genaue Positionierung von Blechteilen in Schweißvorrichtungen und Handling-Systemen. Nach dem Schweißvorgang werden, das Werkstück problemlos aus der Vorrichtung zu entnehmen.
  • Kompakte Leichtbauweise.
  • Hohe Positioniergenauigkeit dank doppelter Kolbenstangenführungen.
  • Seitliche und stirnseitige Montageflächen.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 8.82
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Rückstellkraft (lb) 247
Hub (in) 1.6
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Rückstellkraft (N) 1100
Hub (mm) 40
Gewicht (kg) 4
Produkt Typen Einzelne Welle
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Clamping
Produktreihe 56D60-1
Handhebel Yes
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top