Camco Taktförderbander
6
6.0MTT
Mit dem Präzisions Taktförderer steht dem Konstrukteur ein Mehrstationen Baugruppenträger zur Anbringung von weiteren Bauelementen zur Verfügung. Längen von 914,40 mm bis 12.192 mm und Teilungen von 3, 4,5 oder 6 Zoll sind verfügbar.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Taktförderer Breite (in)
13.88
Link Länge (in)
6
Taktförderer Breite (mm)
352.552
Link Länge (mm)
152.4
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Produktreihe
Modularer Präzisions-Taktförderer mit obenliegendem Palettensystem
Taktförderer Oberfläche
Industrial
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Anzahl Kettenradzähne (Teeth)
6
Back to Top