Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
b10_torque_capacity_inlb_english
8769
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.225
center_distance_in_english
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
43.589
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Innere Trägheit (lb-in²)
256
maximum_torque_inlb_english
10264
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8769
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
10264
Innere Trägheit (lb-in²)
256
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
b10_torque_capacity_nm_metric
991
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
Maximales Drehmoment (Nm)
1160
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
991
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.013
Maximales Drehmoment (Nm)
1160
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Innere Trägheit (kgm²)
0.0749
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5
center_distance_mm_metric
158.75
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0015
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218