Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
16292
center_thru_hole_diameter_in_english
2.5
center_distance_in_english
6.25
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.479
Innere Trägheit (lb-in²)
244
Distanz zum Zentrum (in)
6.25
output_radial_capactiry_lb_english
5667
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.5
b10_torque_capacity_inlb_english
8936
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8936
Durchmesser Montagefläche (in)
5.75
Radiale Ausgangsleistung (lb)
5667
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
16292
Innere Trägheit (lb-in²)
244
maximum_torque_inlb_english
9026
Höhe zur Montagefläche (in)
12.38
height_t0_mounting_surface_in_english
12.38
Axiale Ausgangsleistung (lb)
3528
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
29.543
mounting_surface_diameter_in_english
5.75
Maximales Drehmoment (in-lb)
9026
output_thrust_axial_capacity_lb_english
3528
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
Radiale Ausgangsleistung (N)
25218
height_t0_mounting_surface_mm_metric
314.452
mounting_surface_diameter_mm_metric
146.05
output_radial_capactiry_n_metric
25218
Höhe zur Montagefläche (mm)
314.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1841
b10_torque_capacity_nm_metric
1010
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.001
center_distance_mm_metric
158.75
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.0714
Durchmesser Montagefläche (mm)
146.1
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1841
Innere Trägheit (kgm²)
0.0714
Maximales Drehmoment (Nm)
1020
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1010
output_thrust_axial_capacity_n_metric
15700
Axiale Ausgangsleistung (N)
15700
Distanz zum Zentrum (mm)
158.8
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
63.5
center_thru_hole_diameter_mm_metric
63.5