output_shaft_dia_in_english
2
maximum_torque_inlb_english
12208
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
Innere Trägheit (lb-in²)
332
Innere Trägheit (lb-in²)
332
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
10368
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
12208
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
77.089
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
center_distance_in_english
7.729
b10_torque_capacity_inlb_english
10368
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
9.346
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
b10_torque_capacity_nm_metric
1172
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.023
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1172
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Innere Trägheit (kgm²)
0.097
Maximales Drehmoment (Nm)
1379
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
Maximales Drehmoment (Nm)
1379
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Innere Trägheit (kgm²)
0.097
output_radial_capactiry_n_metric
17422
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00274
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087
center_distance_mm_metric
196.3166
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8