maximum_torque_inlb_english
14649
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
12617
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
8.565
Innere Trägheit (lb-in²)
306
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
70.665
Innere Trägheit (lb-in²)
306
b10_torque_capacity_inlb_english
12617
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
output_shaft_dia_in_english
2
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Maximales Drehmoment (in-lb)
14649
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
center_distance_in_english
7.729
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00251
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
center_distance_mm_metric
196.3166
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087
output_radial_capactiry_n_metric
17422
Maximales Drehmoment (Nm)
1655
Innere Trägheit (kgm²)
0.09
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
Maximales Drehmoment (Nm)
1655
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Innere Trägheit (kgm²)
0.09
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.021
b10_torque_capacity_nm_metric
1426
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1426