Innere Trägheit (lb-in²)
568
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
32.057
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
5824
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2
b10_torque_capacity_inlb_english
5824
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915
center_distance_in_english
7.729
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
output_radial_capactiry_lb_english
3915
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
Innere Trägheit (lb-in²)
568
output_shaft_dia_in_english
2
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
3.51
Maximales Drehmoment (in-lb)
6837
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
maximum_torque_inlb_english
6837
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00103
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm)
773
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.009
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
658
center_distance_mm_metric
196.3166
b10_torque_capacity_nm_metric
658
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422
Maximales Drehmoment (Nm)
773
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
output_radial_capactiry_n_metric
17422