mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
maximum_torque_inlb_english
8058
center_distance_in_english
7.729
b10_torque_capacity_inlb_english
6811
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Innere Trägheit (lb-in²)
568
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Innere Trägheit (lb-in²)
568
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
6811
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
5.817
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
50.515
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
Maximales Drehmoment (in-lb)
8058
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2
output_shaft_dia_in_english
2
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
Maximales Drehmoment (Nm)
911
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
b10_torque_capacity_nm_metric
770
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
center_distance_mm_metric
196.3166
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
770
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
Innere Trägheit (kgm²)
0.166
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.015
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
output_radial_capactiry_n_metric
17422
Maximales Drehmoment (Nm)
911
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0017