B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
11760
Innere Trägheit (lb-in²)
204
output_radial_capactiry_lb_english
3915
Innere Trägheit (lb-in²)
204
output_shaft_dia_in_english
2
height_t0_mounting_surface_in_english
8.75
Durchmesser Montagefläche (in)
4.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
38.996
center_distance_in_english
7.729
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2042
b10_torque_capacity_inlb_english
11760
Maximales Drehmoment (in-lb)
12603
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
12959
Höhe zur Montagefläche (in)
8.8
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
12959
mounting_surface_diameter_in_english
4.25
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3915
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
4.696
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2042
Distanz zum Zentrum (in)
7.729
maximum_torque_inlb_english
12603
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
50.8
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
1464
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
1464
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.011
Radiale Ausgangsleistung (N)
17422
Axiale Ausgangsleistung (N)
9087
Maximales Drehmoment (Nm)
1424
output_shaft_dia_mm_metric
50.8
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Innere Trägheit (kgm²)
0.06
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9087
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00137
output_radial_capactiry_n_metric
17422
height_t0_mounting_surface_mm_metric
222.25
b10_torque_capacity_nm_metric
1329
Maximales Drehmoment (Nm)
1424
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
1329
mounting_surface_diameter_mm_metric
107.95
center_distance_mm_metric
196.3166
Durchmesser Montagefläche (mm)
108.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
222.3
Distanz zum Zentrum (mm)
196.3
Innere Trägheit (kgm²)
0.06